Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 14.5 mm 74.0 mm Cinkötvözet Króm

A fogantyú forgatható vezérműretesze ajtók, szekrények és más típusú szerelvények rögzítésére szolgál. T-reteszkulcsos megfogóval tervezték, amely lehetővé teszi több retesz egyidejű bezárását. Krómozott és cinkötvözetből készült.
Essentra cikkszám:

20121860

Gyártói cikkszám:

110110538E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.846,0042 Ft
25 - 124 2.032,8607 Ft
125 + 1.829,5738 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.846 Ft

1 x 2.846,0042 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 14.5 mm
Fogantyúhossz 74.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Zár kialakítása Cam Latches
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot