Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 18.5 mm 80.0 mm Zamak Fekete

A fogantyú forgó nyelvű retesze ajtók, szekrények és más típusú szekrények rögzítésére szolgál. Henger nélkül tervezték, így nem lehet kulccsal zárni, ehelyett a fogantyú elfordító mechanizmusára hagyatkozik a rögzítésnél. Fekete és Zamak anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20061982

Gyártói cikkszám:

110120030E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 2.535,7307 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.536 Ft

1 x 2.535,7307 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 18.5 mm
Fogantyúhossz 80.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Anyag Zamak
Befejezés Porszórt felület
Kulcsozás Kulcs nélküli
Zár kialakítása Nyelves zár
Kulcs típusa Nem hengeres kulcs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot