Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 8.5 mm 80.0 mm Zamak Fekete

A fogantyú forgó nyelvű retesze ajtók, szekrények és más típusú szekrények rögzítésére szolgál. Henger nélkül tervezték, így nem lehet kulccsal zárni, ehelyett a fogantyú elfordító mechanizmusára hagyatkozik a rögzítésnél. Fekete és Zamak anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20062064

Gyártói cikkszám:

110120060E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.804,6326 Ft
5 + 1.624,1714 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.805 Ft

1 x 1.804,6326 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 8.5 mm
Fogantyúhossz 80.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Anyag Zamak
Befejezés Porszórt felület
Kulcsozás Kulcs nélküli
Zár kialakítása Nyelves zár
Kulcs típusa Nem hengeres kulcs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot