20121884
110120238E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.591,6822 Ft |
25 + | 1.851,2016 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 8301409000 |
---|---|
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Fogótartomány | 14.5 mm |
Fogótartomány | 0.571 in |
Fogantyúhossz | 74.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.913 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Anyag | Cinkötvözet |
Befejezés | Tiszta cink bevonat |
Fogantyú típusa | T-fogantyú, zár |
Kulcsozás | Különböző kulcsokkal |
Zár kialakítása | Cam Latches |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.