Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 8.5 mm 74.0 mm Cinkötvözet Fekete

Ezek az állítható kompressziós reteszek „L” fogantyúval rendelkeznek. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ezek a reteszek ideálisak szekrényekhez és bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

20052249

Gyártói cikkszám:

110200560E

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.653,6748 Ft
25 + 1.895,482 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.654 Ft

1 x 2.653,6748 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7907000090
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 8.5 mm
Fogantyúhossz 74.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Porszórt felület
Fogantyú típusa T-fogantyú, zár
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Zár kialakítása Nyelves zár
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot