Menü Keresés

Függesztő lemezek 6.0 mm 6.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

A függesztőlemezek ideálisak elektromos és világítási szerelvényeken való használatra, és feszültségmentesítést biztosíthatnak a vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10126448

Gyártói cikkszám:

150060600004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 47,2066 Ft
1000 + 33,8441 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.603 Ft

500 x 47,2066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő „A” 6.0 mm
Furatátmérő „B” 6.0 mm
Teljes hossz 32.0 mm
Vastagság 16.0 mm
Szín Natúr
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Menetszabvány Angolszász méret

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot