Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő Egyenes fogantyú 58 ° 606 lbs Acél

A függőleges gyorsrögzítő U alakú rúdja és karimás talpa lefogóerőt biztosít, miközben munkaterületet spórol.
Essentra cikkszám:

10349656

Gyártói cikkszám:

10349656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.319,9674 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.320 Ft

1 x 8.319,9674 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 42.0 mm
Teherbírás 274.9 kg
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 58
Bar Movement 106
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot