Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő T-fogantyú 63 ° 337 lbs Acél

A függőleges gyorsrögzítő U alakú rúdja és karimás talpa lefogóerőt biztosít, miközben munkaterületet spórol.
Essentra cikkszám:

10349731

Gyártói cikkszám:

10349731

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.431,2108 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.431 Ft

1 x 10.431,2108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 31.0 mm
Teherbírás 152.9 kg
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa T-fogantyú
Fogantyú elmozdulása 63
Bar Movement 115
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot