Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő Egyenes fogantyú 65 ° 112 lbs Acél

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra cikkszám:

20510503

Gyártói cikkszám:

20510503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.927,3313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.927 Ft

1 x 3.927,3313 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 16.0 mm
Teherbírás 50.8 kg
Talp típus Peremes
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 65
Bar Movement 114
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot