Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő Egyenes fogantyú 64 ° 224 lbs 304 Rozsdamentes acél

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra cikkszám:

20510534

Gyártói cikkszám:

20510534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.761,0941 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.761 Ft

1 x 10.761,0941 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 24.0 mm
Teherbírás 101.6 kg
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 64
Bar Movement 104
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot