20510558
20510558
Mennyiség | Egységár |
---|
A rúd alatti magasság | 31.0 mm |
---|---|
A rúd alatti magasság | 1.22 in |
Teherbírás | 173.3 kg |
Teherbírás | 382 lbs |
Talp típus | Peremes |
Fogantyú színe | Piros |
Talp anyaga | 304 Rozsdamentes acél |
A fogantyú iránya | Függőleges |
Fogantyú típusa | Egyenes fogantyú |
Fogantyú elmozdulása | 63 |
Bar Movement | 115 |
Kar típusa | Adjustable |
Vámtarifaszám | 8205700000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.