Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő 250.0 kg Acél

175.0 mm | 6.89 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Essentra cikkszám:

10390054

Gyártói cikkszám:

493781

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 5.773,4686 Ft
30 + 5.197,2828 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 32.4 mm
Teherbírás 250.0 kg
Talp típus Peremes
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot