Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő 350.0 kg Acél

Toggle Clamp Vertical features a red vinyl hand grip with cushioned rib profile for improved user comfort. All body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Essentra cikkszám:

10390061

Gyártói cikkszám:

493782

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.553,2625 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.553 Ft

1 x 8.553,2625 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 43.0 mm
Teherbírás 350.0 kg
Talp típus Peremes
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot