Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő 150.0 kg Rozsdamentes acél

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra cikkszám:

10390290

Gyártói cikkszám:

493805

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.974,5483 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 23.0 mm
Teherbírás 150.0 kg
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot