Menü Keresés

Furatélvédő szalag 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Natúr

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Essentra cikkszám:

10268285

Gyártói cikkszám:

49089

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 17.434,7258 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.435 Ft

1 x 17.434,7258 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Serrated Lengths
Csatorna magassága 2.5 mm
Belső szélesség 2.3 mm
Hossz 4.5 mm
Teljes hossz 25.0 m
Teljes szélesség 4.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot