Menü Keresés

Furatélvédő szalag 9.5 mm PS Fehér

This solid channel provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from white polystyrene and found in strips 1.22m in length.
Essentra cikkszám:

10152768

Gyártói cikkszám:

CH200X250-48

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 56.524,0508 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

56.524 Ft

1 x 56.524,0508 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Alak Barázdálatlan
Típus Solid
Teljes hossz 1.2 m
Teljes anyag Polisztirén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Tekercs hossza 1.2 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot