Menü Keresés

Furatélvédő szalag 12.7 mm PA Szürke

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from nylon and found in strips 1.22m in length.
Essentra cikkszám:

10005330

Gyártói cikkszám:

DSC-2-48

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 34.925,0782 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.925 Ft

1 x 34.925,0782 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Alak Barázdálatlan
Típus Solid
Teljes hossz 1.2 m
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Tekercs hossza 1.2 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot