Menü Keresés

Furatélvédő szalag 1.1 mm 1.4 mm 5.1 mm Rozsdamentes acél Fekete

Ez a folytonos átvezetőgyűrű 304-es rozsdamentes acélból készül, fekete poliamid bevonattal. Az átvezető gyűrű elég rugalmas ahhoz, hogy további tartást és védelmet nyújtson a paneleken áthaladó vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10641378

Gyártói cikkszám:

MCG-2N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 258.143,317 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

258.143 Ft

1 x 258.143,317 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Recés
Típus Flexible
Teljes szélesség 3.6 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 7307298090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot