Menü Keresés

Furatélvédő szalag 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Rozsdamentes acél Fekete

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a yellow colour code strip.
Essentra cikkszám:

10160657

Gyártói cikkszám:

MCGF-3N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 243.287,9078 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

243.288 Ft

1 x 243.287,9078 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Recés
Típus Flexible
Teljes szélesség 3.3 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot