Menü Keresés

Furatélvédő szalag 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Natúr

A fogazott műanyag élvédő szalag natúr poliamidból készült, és további támogatást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó vezetékek számára. Megfelel a NASM 21266 szabványnak.
Essentra cikkszám:

10160695

Gyártói cikkszám:

MGS-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 328,0501 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.805 Ft

100 x 328,0501 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Rugalmas
Csatorna magassága 4.1 mm
Belső szélesség 5.0 mm
Hossz 320.5 mm
Teljes hossz 320.5 mm
Teljes szélesség 8.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Haditechnikai előírás MS21266-4N
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot