10160718
MGS-6-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 422,9834 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Alak | Recés |
Típus | Flexible |
Csatorna magassága | 4.6 mm |
Csatorna magassága | 0.180 in |
Belső szélesség | 8.1 mm |
Belső szélesség | 0.319 in |
Hossz | 320.5 mm |
Hossz | 12.618 in |
Teljes hossz | 320.5 mm |
Teljes hossz | 12.618 in |
Teljes szélesség | 11.3 mm |
Teljes szélesség | 0.445 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Haditechnikai előírás | MS21266-6N |
Vámtarifaszám | 7307291090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.