Menü Keresés

Furatélvédő szalag 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Natúr

A tömör tömítőcsík védelmet nyújt a durva panelélekkel szemben, amelyek veszélyeztethetik az alkatrészek és az ezekkel érintkező személyek biztonságát.
Essentra cikkszám:

10019702

Gyártói cikkszám:

NGSE-5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 1.441,334 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

43.240 Ft

30 x 1.441,334 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Típus Solid Lengths
Csatorna magassága 1.2 mm
Hossz 8.0 mm
Teljes hossz 30.0 m
Teljes anyag Poliamid 6;
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot