Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Ez a merev tömítőcsík használatra kész, nyomásérzékeny ragasztóval rendelkezik, amely biztonságos rögzítést és védelmet nyújt a durva panelélekkel szemben, melyek veszélyeztethetik az alkatrészek és az ezekkel érintkező személyek biztonságát.
Essentra cikkszám:

10163306

Gyártói cikkszám:

PGSG-2B

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 21.695,1469 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.695 Ft

1 x 21.695,1469 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Barázdálatlan
Típus Solid Lengths
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot