Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

Ez a merev tömítőcsík használatra kész, nyomásérzékeny ragasztóval rendelkezik, amely biztonságos rögzítést és védelmet nyújt a durva panelélekkel szemben, melyek veszélyeztethetik az alkatrészek és az ezekkel érintkező személyek biztonságát.
Essentra cikkszám:

10163344

Gyártói cikkszám:

PGSG-6B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 43.142,3772 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

43.142 Ft

1 x 43.142,3772 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Barázdálatlan
Típus Solid Lengths
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot