Menü Keresés

Furatélvédő szalag 2.3 mm 12.7 mm TPE Fekete

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Essentra cikkszám:

10165980

Gyártói cikkszám:

RG-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 118.521,5905 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

118.522 Ft

1 x 118.521,5905 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Barázdálatlan
Típus Flexible
Csatorna magassága 9.5 mm
Belső szélesség 15.0 mm
Teljes szélesség 7.4 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot