Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

A ragasztós műanyagtekercs furatélvédő szalagot panelekre rögzítve vezetékek és kábelek védhetők és szigetelhetők epoxi használata nélkül.
Essentra cikkszám:

10172018

Gyártói cikkszám:

SNGSG-2.5

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 42.494,7242 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.495 Ft

1 x 42.494,7242 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Serrated Lengths
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot