Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

A ragasztós műanyagtekercs furatélvédő szalagot panelekre rögzítve vezetékek és kábelek védhetők és szigetelhetők epoxi használata nélkül.
Essentra cikkszám:

10172032

Gyártói cikkszám:

SNGSG-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 111.771,4057 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

111.771 Ft

1 x 111.771,4057 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Rugalmas
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot