Menü Keresés

Furatélvédő szalag 4.8 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natúr

Ez a fogazott tömítőcsík védelmet nyújt a durva panelélekkel szemben, amelyek veszélyeztethetik az alkatrészek és az ezekkel érintkező személyek biztonságát. A fogazott él rugalmasságot ad a szalagnak, így jobban megfelel a szabálytalan panelformákhoz.
Essentra cikkszám:

10026656

Gyártói cikkszám:

SPGSE-5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 1.053,1256 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

31.594 Ft

30 x 1.053,1256 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Serrated Lengths
Teljes hossz 30.0 m
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot