Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

A ragasztós műanyagtekercs furatélvédő szalagot panelekre rögzítve vezetékek és kábelek védhetők és szigetelhetők epoxi használata nélkül.
Essentra cikkszám:

10172100

Gyártói cikkszám:

SPGSG-2.5B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 35.736,5439 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.737 Ft

1 x 35.736,5439 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alak Recés
Típus Serrated Lengths
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot