Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

A ragasztós műanyagtekercs furatélvédő szalagot panelekre rögzítve vezetékek és kábelek védhetők és szigetelhetők epoxi használata nélkül.
Essentra cikkszám:

10172148

Gyártói cikkszám:

SPGSG-6

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 68.614,8993 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

68.615 Ft

1 x 68.614,8993 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Alak Recés
Típus Rugalmas
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Tekercs hossza 30 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot