Menü Keresés

Szellőző csavar M4 20.0 304 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20143145

Gyártói cikkszám:

20143145

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.940,00 Ft
100 - 249 1.748,00 Ft
250 - 499 1.648,00 Ft
500 - 999 1.552,00 Ft
1000 + 1.456,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.940 Ft

1 x 1.940,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 20.0
h1 4.0
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot