Menü Keresés

Szellőző csavar M12 50.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20236533

Gyártói cikkszám:

20236533

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.800,00 Ft
100 - 249 3.420,00 Ft
250 - 499 3.232,00 Ft
500 - 999 3.040,00 Ft
1000 + 2.852,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.800 Ft

1 x 3.800,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 50.0
h1 12.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot