Menü Keresés

Szellőző csavar M16 40.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20236571

Gyártói cikkszám:

20236571

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.808,00 Ft
100 - 249 4.328,00 Ft
250 - 499 4.088,00 Ft
500 - 999 3.848,00 Ft
1000 + 3.608,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.808 Ft

1 x 4.808,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 16.0
A/F 14.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot