Menü Keresés

Szellőző csavar M2 16.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20244422

Gyártói cikkszám:

20244422

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.788,00 Ft
100 - 249 1.608,00 Ft
250 - 499 1.520,00 Ft
500 - 999 1.432,00 Ft
1000 + 1.340,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.788 Ft

1 x 1.788,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 16.0
h1 2.0
A/F 1.5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot