Menü Keresés

Galléros dugó M6 5.8 mm LDPE Narancs

A narancssárga LDPE galléros dugó önmetsző kialakítású, vastag falának köszönhetően rendkívül tartós. Ez megnehezíti az alkatrészt, ezért ideális homokfúvási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10255995

Gyártói cikkszám:

464115

34250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 30,9817 Ft
2500 + 23,8086 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.745 Ft

250 x 30,9817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 4.4 mm
á1 5.8 mm
m 17.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M6
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot