Menü Keresés

Bepattanós támasz 4.8 mm PA UL94 V-2 Natúr

Dual locking snap-in support with a cupped base that provides added stability against lateral forces. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10001608

Gyártói cikkszám:

CHDLCBST-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 111,9239 Ft
5000 + 90,3469 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

111.924 Ft

1000 x 111,9239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Speciális tulajdonságok Íves oldal B
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „B” 2.5 mm
Zárófej magassága „A” 2.0 mm
Zárófej magassága „B” 2.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot