Menü Keresés

Gázpalackszelep dugó 22.2 mm LDPE Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 2,3,4 Valves and main gases N2,O2,H2,He,C2H2,Ar.
Essentra cikkszám:

10072103

Gyártói cikkszám:

10785

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 65,8105 Ft
2500 + 41,0182 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.453 Ft

250 x 65,8105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Szellőzőfül Biztonsági kallantyú nélkül
Anyag LDPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot