Menü Keresés

Gázpalackszelep dugó 22.2 mm LDPE Sárga

Gas Cylinder Valve Plug is designed to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It is a unique vent flap that allows the safe release of gas following the accidental opening of the valve. Compatible with BS 2,3,4 valves and major gases N2, O2, H2, He, C2H2, and Ar. Yellow and made from LDPE material.
Essentra cikkszám:

10073025

Gyártói cikkszám:

110004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 65,3946 Ft
2500 + 45,1255 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.349 Ft

250 x 65,3946 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Szellőzőfül Biztonsági kallantyúval
Anyag LDPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot