A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Anyag | Szerelőfurat hossza a végéig | Típus | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.248,6605 Ft - 1.248,6605 Ft | 11 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Poliamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
3.059,241 Ft - 3.059,241 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
10202692 | 3.776,0471 Ft - 6.742,9285 Ft | 2 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||||
1.373,5361 Ft - 1.373,5361 Ft | 3 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Cinkötvözet
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
6.399,4486 Ft - 6.399,4486 Ft | 5 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
4.058,1776 Ft - 4.058,1776 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
2.142,8473 Ft - 3.826,5121 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
1.092,5694 Ft - 1.092,5694 Ft | 12 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
2.088,2749 Ft - 3.786,7398 Ft | Gyártás alatt |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Poliamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.
|
|||||
780,4282 Ft - 780,4282 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
3.589,9179 Ft - 3.589,9179 Ft | 3 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
7.023,7857 Ft - 7.023,7857 Ft | 10 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
1.467,1963 Ft - 1.467,1963 Ft | Gyártás alatt |
|
M6 x 1.0
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
C4 kapcsoló záróklipsz
|
|||||
3.115,8121 Ft - 5.563,9414 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
10306307 | 2.122,7352 Ft - 2.122,7352 Ft | 12 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||||
3.454,1989 Ft - 3.454,1989 Ft | Gyártás alatt |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
2.029,0888 Ft - 2.029,0888 Ft | 1 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Cinkötvözet
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
1.248,6605 Ft - 1.248,6605 Ft | Gyártás alatt |
|
M5 x 0.8
|
Acél
|
0.776 in
19.7 mm
|
C4 kapcsoló záróklipsz
|
|||||
1.467,1963 Ft - 1.467,1963 Ft | Gyártás alatt |
|
M8 x 1.25
|
Acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
C4 kapcsoló záróklipsz
|
|||||
1.262,5432 Ft - 2.254,5248 Ft | 2 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz