Menü Keresés

Rögzítőlemez 2.0 mm 44.0 mm Acél

A gázrugó szerelőkonzolt úgy terveztük, hogy stabil rögzítést, valamint opcionális funkciókat biztosítson a gázrugók számára. A megemelt és U-lemezes szerelvény alkalmas gömbcsuklók fogadására. Becsavarozható és szénacélból készült, horganyzott.
Essentra cikkszám:

10306420

Gyártói cikkszám:

552040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.497,3485 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

49.947 Ft

20 x 2.497,3485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ívelt
Illeszkedés típusa Gömbcsukló
Teljes anyag Szénacél
Teljes hossz 44.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot