Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm M8 Acél

A gázrugó szerelőkonzolt úgy terveztük, hogy stabil rögzítést, valamint opcionális funkciókat biztosítson a gázrugók számára. A lapos lemezes szerelvény alkalmas a villás fej furatának a fogadására. M8-as menetmérettel becsavarozható, szénacélból készült, horganyzott.
Essentra cikkszám:

10306437

Gyártói cikkszám:

552041

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.497,3485 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

49.947 Ft

20 x 2.497,3485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 4
Illeszkedés típusa Kapcsolókengyel-villa szemek
Teljes anyag Szénacél
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 48.0 mm
Furatátmérő „A” 6.5 mm
Furatátmérő „B” 4.3 mm
Lemezvastagság 3.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 25.0 mm
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság 55.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 25.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot