Menü Keresés

Rögzítőlemez 2.5 mm 70.0 mm Acél

A gázrugó szerelőkonzolt úgy terveztük, hogy stabil rögzítést, valamint opcionális funkciókat biztosítson a gázrugók számára. A megemelt és U-lemezes szerelvény alkalmas a villás fej furatának a fogadására. Becsavarozható és szénacélból készült, horganyzott.
Essentra cikkszám:

10306444

Gyártói cikkszám:

552042

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 8.896,7972 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

177.936 Ft

20 x 8.896,7972 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 6 - Nyitva
Illeszkedés típusa Kapcsolókengyel-villa szemek
Teljes anyag Szénacél
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 18.0 mm
Furatátmérő „A” 6.5 mm
Lemezvastagság 2.5 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 51.0 mm
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság 51.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot