10306451
552043
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 + | 2.497,3485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Típus | Ívelt |
---|---|
Illeszkedés típusa | Kapcsolókengyel-villa szemek |
Teljes anyag | Szénacél |
Teljes hossz | 70.0 mm |
Teljes hossz | 2.756 in |
Teljes szélesség | 49.5 mm |
Teljes szélesség | 1.949 in |
Furatátmérő „A” | 6.5 mm |
Furatátmérő „A” | 0.256 in |
Furatátmérő „B” | 4.3 mm |
Furatátmérő „B” | 0.169 in |
Lemezvastagság | 3.0 mm |
Lemezvastagság | 0.118 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 25.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.984 in |
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság | 55.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság | 2.165 in |
Menetméret | M8 |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.