Menü Keresés

Többállású gázrugó 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

A többpozíciós gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. Gázrugónak is nevezik. A több pozíció a teljes löket alatt rendelkezésre áll, a záróanya lassú súrlódást alkalmaz a rúdra, amely a helyén marad. A cikkszám tartalma 2 gázrugó gömbcsuklóval, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202753

Gyártói cikkszám:

1253210

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 33.706,3735 Ft
10 - 19 25.535,131 Ft
20 + 21.606,6482 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.706 Ft

1 x 33.706,3735 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M5 x 0.8
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot