Menü Keresés

Többállású gázrugó 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

A többpozíciós gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. Gázrugónak is nevezik. A több pozíció a teljes löket alatt rendelkezésre áll, a záróanya lassú súrlódást alkalmaz a rúdra, amely a helyén marad. A cikkszám tartalma 2 gázrugó gömbcsuklóval, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202814

Gyártói cikkszám:

1253216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M8 x 1.25
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot