Menü Keresés

Állítható gázrugó 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202869

Gyártói cikkszám:

1253221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 26.888,9795 Ft
10 - 19 22.143,8559 Ft
20 + 19.304,9032 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.889 Ft

1 x 26.888,9795 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M6
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot