10202876
1253222
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 27.240,6056 Ft |
10 - 19 | 22.433,4205 Ft |
20 + | 19.557,3652 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható erejű |
---|---|
Hossz kihúzva | 364.0 mm |
Hossz kihúzva | 14.331 in |
Löket hossza | 150.0 mm |
Löket hossza | 5.906 in |
Rúdátmérő | 8.0 mm |
Rúdátmérő | 0.315 in |
Menetméret | M6 |
Szín | Fekete |
Csőhossz | 214.0 mm |
Csőhossz | 8.425 in |
Mellékelt tartozékok | 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Maximális erő | 650.0 N |
Maximális erő | 650.0 N |
Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
Rúd anyaga | Acél |
Csőátmérő | 18.0 mm |
Csőátmérő | 0.709 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.