Menü Keresés

Állítható gázrugó 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202883

Gyártói cikkszám:

1253223

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 28.605,7355 Ft
10 - 19 23.557,6573 Ft
20 + 20.537,4493 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.606 Ft

1 x 28.605,7355 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 464.0 mm
Löket hossza 200.0 mm
Rúdátmérő 8.0 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Csőhossz 264.0 mm
Mellékelt tartozékok 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Maximális erő 650.0 N
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Csőátmérő 18.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot