Menü Keresés

Állítható gázrugó 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202937

Gyártói cikkszám:

1253228

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 36.031,229 Ft
10 - 19 29.672,7575 Ft
20 + 25.868,5754 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.031 Ft

1 x 36.031,229 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M8 x 1.25
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot