Menü Keresés

Állítható gázrugó 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202975

Gyártói cikkszám:

1253232

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 54.016,607 Ft
10 - 19 43.861,8805 Ft
20 + 38.238,5611 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.017 Ft

1 x 54.016,607 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 1080.0 mm
Löket hossza 500.0 mm
Rúdátmérő 14.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Szín Fekete
Csőhossz 580.0 mm
Mellékelt tartozékok 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Maximális erő 2500.0 N
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Csőátmérő 28.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot